Publier vos produits
Z7302-SS-MT-DV2P-HW Temp-Gard® III Tub and Shower Unit
Zurn

Z7302-SS-MT-DV2P-HW Temp-Gard® III Tub and Shower Unit

Traduit par Google,
Baignoire et douche à équilibrage de pression à poignée unique, cartouche de commande en céramique avec piston d'équilibrage en acier inoxydable, capacité de connexion inversée intégrée (pour inverser les entrées chaudes et froides, il suffit de retirer la cartouche et de la tourner à 180 degrés), deux arrêts de service/arrêts de contrôle et réglable butée limite. Lorsque la vanne est ouverte, elle doit tourner de la position froide à la position chaude. Toutes les garnitures et poignées exposées sont en métal avec une surface nickelée chromée polie. La vanne est fournie avec une vanne de dérivation à deux voies en laiton, un tuyau métallique flexible de 60 ", un raccord mural à barre coulissante de montage de 24", une pomme de douche standard -S1 (plastique ABS), un bras, une bride et un bec de baignoire à inverseur (T2) avec chrome finition plaquée. Le corps de la vanne est une vanne à quatre orifices avec un bouchon d'orifice de baignoire inclus pour les applications de douche uniquement. Les entrées de vanne, la sortie de douche et de baignoire sont toutes standard avec des raccords filetés femelles 1/2" NPT. Les options de sueur en cuivre 1/2" doivent être spécifiées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Zurn_z7302-ss-mt-dv2p-hw
  • Famille de produitsFinish Plumbing - Temp-Gard
  • Groupe de produitsTemp-Gard III
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord