Colonne de douche préfabriquée en acier inoxydable, composée d'une vanne d'équilibrage de pression TEMP-GARD avec tige simple en bronze, d'un piston d'équilibrage en acier inoxydable et de robinets d'arrêt intégrés à accès par le bas. L'ensemble comprend : une vanne de dérivation à deux voies avec douchette murale, une barre de montage de 610 mm (24 po), un flexible métallique de 1 524 mm (60 po) et une douchette standard, avec un ensemble de tubes en cuivre de 13 mm (1/2 po) entouré d'une enveloppe en acier inoxydable brossé n° 4 de calibre 18, et une pomme de douche en laiton chromé avec régulateur de débit sur support institutionnel.
Caractéristiques:
Mots-clés : Unité de douche institutionnelle Aqua-Panel®, Unité de douche Aqua-Panel, installation d'unité de douche à panneau Aqua, unité de douche à panneau Aqua Zurn, installation d'unité de douche à panneau Aqua
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |