Publier vos produits
QEMC_GX Expansion Male Threaded Adapters
Zurn

QEMC_GX Expansion Male Threaded Adapters

Traduit par Google,

Adaptateur mâle fileté d'expansion en laiton à faible teneur en plomb Zurn PEX® XL

Le raccord QEMC__GX est utilisé avec les tubes Zurn PEX sans barrière pour les applications d'eau potable. Il ne convient pas aux systèmes d'osmose inverse ni aux zones présentant une chimie de l'eau localement agressive. Fabriqué en EcoBrass®, C69300. Ces raccords, associés aux tubes Zurn PEX® et aux anneaux de renforcement Zurn PEX, supportent une pression de 160 PSI à 23 °C, 100 PSI à 82 °C et 80 PSI à 93 °C. Ces raccords sont certifiés par un organisme tiers et conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372 (faible teneur en plomb), ASTM F1960 et CSA B137.5.

Conformité:

  • CSA B137.5
  • Liste cUPC
  • Liste NPCC

Caractéristiques:

  • Conforme à la faible teneur en plomb
  • Facile à installer
  • Applications d'eau potable
  • Raccords en écobrass
  • À utiliser avec les tubes PEX sans barrière Zurn


Spécification
  • keywords: EcoBrass F1960 expansion PEX × male NPT adapter, NSF 61/372 compliant, corrosion‑resistant threaded transition fitting for potable water PEX‑to‑metal connections, LF4521313, LF4521515, LF4522020

Spécifications techniques
  • Réference unique.QEMC_GX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage