Publier vos produits
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
    Zurn

    QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee

    Traduit par Google,

    Raccord en T multiport ZurnPEX® QickSert CRTM. Le raccord en T multiport QPM43_ permet d'alimenter différents appareils à partir de la conduite principale. Moulé en Acudel®. Les raccords en T multiport, associés aux tubes Zurn PEX®, sont conçus pour résister à une pression de 160 PSI à 23 °C (73 °F), 100 PSI à 82 °C (180 °F) et 80 PSI à 93 °C (200 °F). Ces raccords en T multiport sont homologués NSF et conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 14, NSF/ANSI 61, ASTM F877, CSA B137.5 et ASTM F2159.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.QPM_-2FT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage