Publier vos produits
QQPC55FX Crimp CR Polymer (RFS) Coupling – 1" Barb
Zurn

QQPC55FX Crimp CR Polymer (RFS) Coupling – 1" Barb

Traduit par Google,

Raccord en polymère CR Zurn PEX®. Le raccord QQPC55FX permet de connecter deux tubes PEX. Moulé en Acudel®. Ces raccords, utilisés avec les tubes Zurn PEX®, supportent une pression de 160 PSI à 23 °C, 130 PSI à 49 °C (protection contre le feu), 100 PSI à 82 °C et 80 PSI à 93 °C. Ces raccords sont homologués NSF et conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 14, NSF/ANSI 61 (y compris l’annexe G), ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F2159 et UL 1821.

Caractéristiques:

  • Fabriqué à partir d'Accudel
  • À utiliser avec des bagues à sertir en cuivre
  • Pour une utilisation dans les systèmes d'extinction automatique d'incendie résidentiels
  • Homologué NSF, homologué UL 1821


Spécification
  • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

Spécifications techniques
  • Réference unique.QQPC55FX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage