Publier vos produits
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
    Zurn

    QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut

    Traduit par Google,

    Adaptateur pivotant à filetage femelle ZurnPEX® QickSert CR™ Barb x. L'adaptateur QQPSFC__X permet de passer d'un filetage PEX à un filetage mâle. Moulé en Acudel®. Ces raccords, utilisés avec les tubes Zurn PEX®, supportent une pression de 160 PSI à 23 °C, 100 PSI à 82 °C et 80 PSI à 93 °C. Ils sont homologués NSF et conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 14, NSF/ANSI 61, ASTM F877, CSA B137.5 et ASTM F2159.

    Conformité:

    • NPCC
    • cUPC

    Caractéristiques:

    • Moulé à partir de polymères de haute technologie
    • Utilisé dans les applications d'eau potable chaude et froide
    • Conforme à la norme sur la faible teneur en plomb


    Spécification
    • keywords: QickSert CR Polymer Adapters, Female Adapter, QickSert, Adapters, Plumbing, Fittings, PEX, Government Buildings, Commercial, High Rise Buildings, Hospitality, Military, Office, Retail, Healthcare, School Systems, Food Service, Light Commercial, Residential Multi-Family, Residential/Light Commercial, Retrofit and Replacement, QPSFC23X, PSFC23X

    Spécifications techniques
    • Réference unique.QQPSFC45X
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage