Publier vos produits
Z1201-ND_-FMBO EZCarry No-Hub Floor Mount Back Outlet Carrier
Zurn

Z1201-ND_-FMBO EZCarry No-Hub Floor Mount Back Outlet Carrier

Traduit par Google,

Le système de support de WC haute performance EZCarry offre aux clients une conception révolutionnaire surpassant les supports traditionnels. Grâce à ses fonctionnalités avancées, le système EZCarry permet aux ingénieurs de prescrire en toute confiance, offre aux installateurs une installation rapide et facile, et garantit des performances éprouvées pour les propriétaires d'immeubles équipés de systèmes à débit standard ou réduit. Zurn propose une gamme de supports de WC de pointe, compatible avec le plus grand choix du marché. La version FMBO est conçue pour les WC à sortie arrière fixés au sol. Ce modèle possède deux entrées d'eau dos à dos.

Caractéristiques

  • Évacue les eaux usées jusqu'à trois fois plus loin, réduisant ainsi le risque d'obstruction du système à faible débit et assurant une protection globale de la plomberie.** Installation plus rapide grâce à des fonctionnalités réduisant la main-d'œuvre et un système 30 % plus léger.
  • Réduisez les interventions d'urgence liées à la maintenance grâce à des transporteurs conçus pour optimiser le transport dans les conduites d'eaux usées.
  • Maintenez un environnement sanitaire grâce à un appareil fixé au mur
  • Testez le système et coupez le raccord à la longueur voulue par l'avant grâce à l'option de raccord EZ-SET™ (brevet en instance) de Zurn.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Z1201-ND_-FMBO
  • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
  • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
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
Produits similaires