Grille perforée légère en acier inoxydable 304 de calibre 12 (Z1849) de 305 x 305 x 102 mm (12 po x 12 po x 4 po) de profondeur, montée en vrac, et panier à sédiments perforé en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec poignée de levage. Bonde conforme aux normes de la FDA américaine en matière de résistance à la corrosion.
Caractéristiques:
- Les éviers de sol sont le plus souvent utilisés dans les usines de fabrication d'aliments et de boissons, les cuisines de restaurants, les salles de maintenance et les zones de lavage ou toute zone à fort débit.
- Le drain répond aux normes de la FDA américaine en matière de résistance à la corrosion
- L'option de vanne de verrouillage papillon protège les tuyaux et les conduites principales contre les débris
- L'option EZLock fournit un mécanisme de verrouillage unique pour sécuriser les couvercles de drain
Mots-clés : Évier de sol industriel carré, Évier de sol industriel carré Zurn, Évier de sol Zurn Z1849, Évier de sol en acier inoxydable Zurn, Évier de drainage commercial léger Zurn, Évier de sol institutionnel Zurn, Solution de drainage Zurn Z1849