Publier vos produits
Z415E Body Assembly with “Type E” Strainer
Zurn

Z415E Body Assembly with “Type E” Strainer

Traduit par Google,

Siphon de sol et de douche ZURN ZN415E, corps en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure, collier de serrage de membrane réversible combiné et

collier réglable avec fentes d'infiltration et crépine en bronze nickelé poli « TYPE E » avec entonnoir de 4 pouces [102 mm] de diamètre.

Caractéristiques:

  • Corps en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure et dessus en bronze poli ou en bronze nickelé poli disponible
  • Permet de réaliser des économies sur l'installation et les reprises grâce aux solutions brevetées pour entrepreneurs de Zurn
  • Passoire de type E en bronze nickelé poli avec entonnoir de 10 cm de diamètre
Spécification
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,ZN415, ZS415, ZB415, ZN-415, ZS-415, ZB-415, 58793, ZB415-E, ZN415-E, ZE415, Z-415E, ZB415E, ZN415E,415E ,15E

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z415E
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage