Publier vos produits
Z5220 19"x16" Oval Undermount Lavatory
Zurn

Z5220 19"x16" Oval Undermount Lavatory

2.8 sur 5 étoiles2.8(6 Avis)
Traduit par Google,

Lavabo sous plan en porcelaine vitrifiée de 19 po x 16 po.

Caractéristiques :

  • 19” [483 mm] x 16” [406 mm]
  • Porcelaine vitrifiée
  • Conception ovale sans rebord pour installation sous plan
  • Débordement avant
  • Déchets : 1-1/4” OD
  • Profondeur : 5”
  • Poids d'expédition : 22 lb.

Mots-clés : lavabo de salle de bain, lavabo à poser, robinetterie, lavabos de salle de bain sous plan, toilettes de restaurant, conception ovale sans rebord pour montage sous plan, siphon ADA, butée, protecteurs d'alimentation, crépine à grille ADA, protecteurs d'alimentation pour crépine à grille décalée

    Spécifications techniques
    • Réference unique.z5220
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
    • Groupe de produitsCountertop & Undermount Lavatories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-10-21
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)7.5
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)16
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques