Toilettes suspendues en porcelaine vitrifiée, 1,1 gpf [4,2 Lpf] ou plus à haute efficacité avec action de chasse à jet siphon, rebord avant allongé avec raccord supérieur de 1-1/2" [39 mm]. Les toilettes universelles à haute efficacité sont conçues pour dépasser les normes de l'industrie avec des volumes de chasse d'eau de 1,1 gallons par chasse d'eau.
Caractéristiques:
Conformité:
Mots-clés: toilettes hautes, mur pour toilettes, toilettes suspendues avec réservoir, toilettes zurn, trou de robinet unique, 5615, cuvette flottante, toilettes avec réservoir dans le mur, système de toilettes, cuvette de toilettes suspendue, toilettes zurn, lavabo suspendu, commercial toilettes murales, réservoir de toilettes murales, toilettes murales avec réservoir, toilettes suspendues commerciales, dimensions des toilettes murales, toilettes murales, toilettes suspendues résidentielles, toilettes murales résidentielles, toilettes murales sans réservoir, plaque de suspension, toilettes suspendues sans réservoir toilettes, robinet mural de toilettes, toilettes avec drain mural, limite de poids des toilettes, système de toilettes murales, toilettes à système, réservoir de toilettes mural, réservoir de toilettes mural, toilettes commerciales sans réservoir, installation de toilettes murales, drain mural de toilettes, ecovantage
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |