Le robinet de chasse d'eau à engrenages ZER EZ est conçu pour fonctionner avec la double action de la cartouche à disque en céramique et le fonctionnement entraîné par un moteur à engrenages. Sa finition chromée polie, sa conception moderne à montage sur le dessus et son fonctionnement silencieux à diaphragme sont idéaux pour les applications de toilettes commerciales nouvelles et rénovées.
Conformité:
ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37, conforme à l'ADA, répertorié cUPC, WaterSense : ce produit doit être utilisé avec un équivalent étiqueté WaterSense avec un volume de débit compatible pour garantir que l'ensemble du système répond aux exigences en matière d'efficacité et de performance de l'eau.
Caractéristiques:
Mots-clés : Zurn®, AquaSense®, AquaVantage®, vanne de chasse à capteur, chasse d'eau automatique, chasse d'eau à détecteur de mouvement, vanne de chasse à membrane, chasse d'eau à engrenages, chasse d'eau sans contact, chasse d'eau sans contact, chasse d'eau
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |