Publier vos produits
FD2350-PV4 - 4" PVC Heavy Duty Floor Drain
Zurn

FD2350-PV4 - 4" PVC Heavy Duty Floor Drain

Traduit par Google,

Le siphon de sol renforcé FD2350 est recommandé pour les zones non finies. Ce siphon est conçu pour résister au trafic intense de véhicules lourds et aux applications industrielles.

Conformité:

  • Approuvé par le Massachusetts (MA)

Caractéristiques:

  • Recommandé pour les surfaces de plancher non finies
  • Conçu pour le trafic de véhicules lourds et les applications industrielles
  • Corps à large bride en PVS ou ABS avec inserts filetés en acier pour la fixation du cadre**Le cadre de serrage en fonte et la grille robuste sont conçus pour les petites pages
Spécification
  • keywords: Light Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Parking/Garages,Loading Dock,,D2350,2350

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-fd2350-pv4
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord