Séparateur de graisses GT2701 Zurn Light Commercial, en acier revêtu résistant aux acides, pour usage commercial léger. Ce séparateur de graisses à faible épaisseur est conçu pour un débit de ____ GPM et une capacité de ____ lbs de graisse. Il est équipé d'une soupape de décharge d'air interne, d'un bouchon de nettoyage en bronze, d'un joint de siphon à double paroi visible, d'un déflecteur d'entrée amovible pour l'égalisation de pression et la diffusion du flux, d'un déflecteur de sortie inférieur fixe et d'un joint de siphon à double paroi visible. Son couvercle antidérapant à joint est fixé par un système d'arrimage central et il est fourni avec un raccord de régulation de débit externe. Il est généralement équipé d'une entrée et d'une sortie basses.
Conformité:
Caractéristiques:
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |