Publier vos produits
RD2130 Combination Roof Drain and Overflow
Zurn

RD2130 Combination Roof Drain and Overflow

4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
Traduit par Google,

Fabriqué avec un corps en fonte revêtue de Dura-Coated. Ce drain de toit est équipé de série d'un dispositif de fixation en fonte avec grille anti-gravier intégrée, d'un récepteur de puisard et d'une crépine en forme de dôme en fonte.

Caractéristiques:

  • Corps en fonte Dura-Coated avec trop-plein
  • Dispositif de serrage en fonte revêtue de Dura-Coat avec protection anti-gravillons intégrée
Spécification
  • Keywords:

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-rd2130
  • Famille de produitsLight Commercial Drainage
  • Groupe de produitsRoof Drain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-01
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)9.37
  • Largeur (pouces)18.5
  • Profondeur (pouces)10
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains
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
Produits similaires