Amorceur électronique de siphon sans plomb à 5 ports, programmé en usine, assurant une injection d'eau de six secondes dans les siphons toutes les 24 heures*. Il est doté d'un boîtier et d'un couvercle en acier galvanisé, à surface ou encastrés, d'un raccord d'entrée en cuivre soudé de 1/2 [13], d'une vanne d'arrêt à bille en laiton, d'une électrovanne 24 VCA à fermeture lente avec filtre intégré, d'un transformateur 120-24 VCA, d'un brise-vide atmosphérique en laiton, d'une conduite d'eau PEX et d'un collecteur multiport antitartre avec cinq raccords de sortie PEX mâles de 1/2 [13]. Les produits Zurn « XL » sans plomb sont une gamme de produits de plomberie durables, conçus et fabriqués conformément aux lois nationales et aux réglementations locales imposant des teneurs maximales en plomb. Les produits Zurn « XL » sont fabriqués conformément à la section 1417 de la loi fédérale SWDA.
Mots-clés : Commercial, Amorces, Autre, Conformité à la loi sur le sans plomb, MasterSpec, Modernisation et remplacement, Sans plomb, Z1020, Z1020XL, Amorce de piège, Amorce de piège électronique, 1020XL, 020XL
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |