Publier vos produits
Z105 Control Flo Roof Drain
Zurn

Z105 Control Flo Roof Drain

Traduit par Google,

Le drain de toit Control-Flo ZURN Z105 de 381 mm (15 po) de diamètre est conçu pour les toitures parfaitement horizontales. Son corps en fonte revêtue de Dura-Coated est doté d'un déversoir Control-Flo à fonctionnement linéaire avec bride de fixation intégrée pour membrane d'étanchéité/protection anti-gravier et dôme en polyéthylène. Toutes les données doivent être vérifiées et proportionnelles aux débits. Chaque encoche permet un débit de 38 l/min (10 gal/min) par 25 mm (1 po) d'accumulation d'eau de pluie au-dessus du drain.

Caractéristiques:

  • Canalisation Control-Flo avec déversoir parabolique
  • Limite le débit à 10 GPM par pouce d'eau au-dessus du corps de drain
  • Collier de serrage et dôme en polyéthylène
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z105
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsControl Flow
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-05-16
  • Numéro d'édition2
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains