Publier vos produits
Z1186 Oil Interceptor
Zurn

Z1186 Oil Interceptor

Traduit par Google,

Intercepteur d'hydrocarbures ZURN Z1186 en acier, revêtu d'acide pour les parties intérieure et extérieure, avec bouchon de nettoyage en bronze, joint d'étanchéité visible à double paroi, déflecteur amovible combinant égalisation de pression et diffusion de débit, bac à sédiments, déflecteur horizontal, raccords de soutirage et de ventilation réglables de chaque côté, couvercle antidérapant à joint d'étanchéité, et raccord de régulation de débit. L'entrée et la sortie sont généralement positionnées en hauteur. Remarque : La position de la sortie, située au fond de l'intercepteur, est fixe.

Caractéristiques:

  • Construction 100 % acier revêtu d'époxy résistant aux acides
  • seau à sédiments avec chicane amovible combinant égalisation de pression et diffusion de flux
  • Tailles : 400, 500, 600, 700, 800
Spécification
  • keywords: Commercial,Oil,Interceptors,58916.pdf, Z1186, Z-1186,1186,186

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1186
  • Famille de produitsGrease Oil Sediment Separation
  • Groupe de produitsOil & Solids Interceptor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-09
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 37 13
  • Titre OmniClassOil Traps
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING