Séparateur d'huile ZURN Z1188 de grande capacité, fabriqué en acier, avec revêtement intérieur et extérieur résistant aux acides, avec bouchon de nettoyage en bronze et joint de purgeur à double paroi visible, déflecteur amovible combiné d'équilibrage de pression et de diffusion de débit, bac à sédiments, déflecteur horizontal, raccords de soutirage d'huile et de ventilation réglables de chaque côté. Livré avec couvercle antidérapant sécurisé et étanche, poignées de levage amovibles et raccord de réglage de débit. Livré avec entrée et sortie en position haute.
Caractéristiques:
Mots-clés : Commercial, Pétrole, Intercepteurs, 59422.pdf, Z1188, Z-1188,1188,188
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |