Publier vos produits
Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System
Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System
Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System
Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System
    Zurn

    Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System

    Traduit par Google,

    Système de support de WC à jet siphon horizontal EZCarry® avec voie d'eau haute performance et raccords de moyeu et de robinet de 4 po [102 mm]. Le système comprend un raccord principal en fonte Dura-Coated avec balayage optimisé hydromécaniquement et évent étendu de 2 po [51 mm], une plaque frontale réglable, un joint de plaque frontale QuickFit™, des supports de pied fendus préfabriqués montés au sol avec base de support préfabriquée d'ancrage supérieur, un ancrage arrière robuste de 1/2 po [13 mm], des boulons de fixation, des garnitures, des protecteurs de goujons, un joint « Neo-Seal » collé et un raccord réglable résistant à la corrosion de 3 po [76 mm] de diamètre x 6 po [152 mm] avec capuchon d'essai intégré conçu pour augmenter la vitesse d'écoulement et le transport de la conduite. Le système EZCarry® est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique nominale de 500 lb [227 kg].

    Conformité:

    • ASME A112.6.1M

    Caractéristiques:

    • Propulsez les déchets jusqu'à trois fois plus loin, réduisant ainsi le risque d'obstruction du système à faible débit pour une protection globale du système de plomberie
    • Protégez les installations contre les charges excessives grâce à une conception de système standard pour un chargement jusqu'à 500 lb.
    • Installez plus rapidement avec des fonctionnalités permettant d'économiser du travail sur un système 30 % plus léger
    • Réduisez les urgences de maintenance grâce à des transporteurs conçus pour optimiser le transport des déchets
    • Maintenir un environnement sanitaire avec un luminaire mural
    • Testez le système et coupez le raccord à la longueur souhaitée depuis l'avant avec l'option de raccord EZ-SET™ en instance de brevet de Zurn
    • Réduisez le temps de réglage grâce à une garniture assemblée en usine et des pieds universels préréglés à une hauteur brute de 5-1/2"

    Modèle supplémentaire disponible

    Z1201-HL4, Z1201-HR4

    Mots-clés : moyeu à jet siphon horizontal, moyeu à jet siphon, support de WC, système EZCarry, obstruction du système à faible débit, système de plomberie, environnement sanitaire, appareil mural, raccords à robinet, fonte Dura-Coated, plaque frontale à joint, boulons de fixation, garniture, protecteurs de goujons, joint Neo-Seal, résistant à la corrosion, plaque frontale en fonte, pieds de support, raccord de vidange, ensemble d'ancrage arrière, couplage en polymère, égouts sanitaires d'installations, tuyauterie des services du bâtiment, joints de raccord de tuyauterie, kit de joint Neo-Seal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z1201-h
    • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
    • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-02
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (pouces)12
    • Largeur (pouces)9
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondaireAcier au carbone
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)64
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011338
    • Nom ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19
    • Titre OmniClassWater Closets 

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord