Publier vos produits
Z1202-N EZCarry® High Performance Adjustable Vertical Siphon Jet No-Hub Water Closet Carrier
Z1202-N EZCarry® High Performance Adjustable Vertical Siphon Jet No-Hub Water Closet Carrier
Z1202-N EZCarry® High Performance Adjustable Vertical Siphon Jet No-Hub Water Closet Carrier
Z1202-N EZCarry® High Performance Adjustable Vertical Siphon Jet No-Hub Water Closet Carrier
    Zurn

    Z1202-N EZCarry® High Performance Adjustable Vertical Siphon Jet No-Hub Water Closet Carrier

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Système de support de toilettes à jet de siphon vertical EZCarry® avec voie d'eau haute performance et connexions sans moyeu de 4" [102 mm]. Le système comprend un raccord principal en fonte à revêtement Dura avec un balayage hydromécaniquement optimisé et un évent étendu de 2" [51 mm], une plaque frontale réglable avec joint d'étanchéité, des supports de pieds fendus préfabriqués montés au sol avec une base de support préfabriquée à ancrage supérieur, un support robuste de 1/2" [ 13 mm] d'arrimage d'ancrage arrière, boulons de fixation, garniture, protecteurs de goujons, joint « Neo-Seal » collé et résistant à la corrosion, réglable de 3 po [76 mm] de diamètre. Raccord X 6" [152 mm] avec capuchon de test intégré conçu pour augmenter la vitesse d'écoulement et le transport de la conduite. Le système EZCarry® est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique nominale de 500 lb [227 kg].

    Caractéristiques:

    • Propulsez les déchets jusqu'à trois fois plus loin, réduisant ainsi le risque de colmatage du système à faible débit pour une protection globale du système de plomberie.
    • Protégez les installations contre les charges excessives grâce à une conception de système standard permettant de charger jusqu'à 500 lb.
    • Installez plus rapidement grâce à des fonctionnalités permettant d'économiser du travail sur un système 30 % plus léger
    • Réduisez les urgences de maintenance grâce à des transporteurs conçus pour optimiser le transport des conduites de déchets
    • Maintenir un environnement sanitaire avec fixation murale
    • Testez le système et coupez l'accouplement à longueur depuis l'avant avec l'option d'accouplement EZ-SET™ en instance de brevet de Zurn.
    • Réduisez le temps de réglage grâce à la garniture assemblée en usine et aux pieds universels préréglés à une hauteur brute de 5-1/2"

    Modèles supplémentaires disponibles

    Z1202-N3 | Z1202-N3 (Montage au sol) | Z1202-N4 | Z1202-Ne (montage au sol) | Z1202-N4-VL | Z1202-2N4 | Z1202-1NL4 | Z1202-1NR4 | Z1202-N4-FMBO

    Mots clés : placard, transporteurs, EZCarry, derniers lancements de produits, MasterSpec, EZCarry, Z1201-N, Z1201, placard, transporteur, 1201-N, 201-N, support de placard à eau, système EZCarry, jet de siphon vertical, jet de siphon, eau zurn support de placard, support de WC vertical, support de WC suspendu, porte-jet, fiches techniques de support, fiche technique de support zurn, supports de toilettes zurn, placard vertical

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z1202-n4
    • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
    • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-02
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)73
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19
    • Titre OmniClassWater Closets 

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord