Publier vos produits
Z1204-H Adjustable Vertical Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier
Zurn

Z1204-H Adjustable Vertical Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier

Traduit par Google,

Système de WC à jet à siphon horizontal EZCarry® avec conduit d'eau haute performance et raccords à emboîtement de 102 mm (4 po). Le système comprend un raccord principal en fonte revêtue Dura-Coated avec courbure hydromécanique optimisée et évent allongé de 51 mm (2 po), une plaque frontale réglable, un joint de plaque frontale QuickFit™, des supports de sol préfabriqués à fentes avec base de support supérieure préfabriquée, une sangle d'ancrage arrière robuste de 13 mm (1/2 po), des boulons de fixation, des garnitures, des protections de goujons, un joint « Neo-Seal » collé et un raccord réglable résistant à la corrosion de 76 mm (3 po) de diamètre x 152 mm (6 po) avec bouchon de test intégré conçu pour augmenter la vitesse d'écoulement et la capacité de transport. Le système EZCarry® est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 227 kg (500 lb).

Caractéristiques

  • Maintenez un environnement sanitaire grâce à un appareil fixé au mur
  • système porte-bagages réglable
  • Le pied standard comporte des graduations de 1/2 pouce pour faciliter l'évaluation de la hauteur brute.
  • Options de pieds préfabriqués pour la fixation sur cornière ou entretoise
  • Capacité de charge standard de 300 lb
Spécification
  • keywords: Vertical Siphon Jet Hub, Adjustable Vertical Siphon Jet, Spigot Water Closet Carrier, wall mount water closet carrier, Zurn Adjustable Vertical Siphon Jet,59269, Z1204H, ZQ1204H,1204-H,204-H

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1204-h
  • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
  • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-08-12
  • Numéro d'édition2
  • Largeur (pouces)18.88
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord