Publier vos produits
Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System
Zurn

Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System

Traduit par Google,

WC vertical à siphon ZURN Z1213 « Système rigide » avec raccord sans moyeu de 102 mm (4 po) et raccord de ventilation supérieur de 51 mm (2 po) ou 102 mm (4 po) (à préciser). Comprend un corps de toilette en fonte revêtue de Dura-Coated, un raccord réglable en ABS résistant à la corrosion avec bouchon de test intégré et kit de boulons, ainsi qu'un joint Neo-Seal collé, pour WC à sortie arrière installé au sol. Aucun support de robinetterie standard n'est requis.

Caractéristiques:

  • Construction en fonte revêtue de Dura-Coat
  • De série avec accouplement réglable « ZZ »
  • Joint « Neo-Seal » collé inclus
  • Kit de bouchon et de boulon de test intégral
Spécification
  • keywords: Vertical Siphon Jet, Water Closet Support System, Zurn Z1213 toilet carrier, vertical siphon jet carrier, Zurn water closet support system, no-hub connection toilet carrier,1213,213

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1213
  • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
  • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-08
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)243
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)19
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets 
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
Produits similaires