Système de support universel Z1231EZ conçu pour réduire le temps d'installation et offrir une flexibilité sur le chantier. Le support de bras dissimulé de Zurn est livré en standard avec des bras universels en fonte ductile à revêtement Dura, y compris des vis de nivellement et des dispositifs de verrouillage en élastomère à prise souple préinstallés. Plaques de tête réversibles avec fentes et manchons de bras soudés intégrés qui fournissent 2" [51 mm] de réglage horizontal par plaque, permettant un réglage horizontal de l'ancrage des poteaux de 13" à 21" [330 mm - 533 mm]. Les montants, les plaques d'espacement rigides et les plaques de tête sont assemblés en usine pour une installation facile. Le système de transport est livré avec des montants Dura-Coated fabriqués à partir de tubes en acier au carbone qui répondent aux normes ASTM A500 Grade C. Les montants comprennent également des pieds de montage en plaque d'acier soudée qui comportent des modèles de boulons séparés pour une utilisation avec (2) ancrages de 3/8" [10 mm] ou ½" [13 mm] par pied. Le support comprend des plaques d'espacement rigides inférieures et supérieures pour un espacement de 17" [432 mm]. La plaque d'espacement supérieure comprend des fentes horizontales pour sécuriser l'alimentation en eau et la tuyauterie de ventilation. Les systèmes de support universels de Zurn dépassent les exigences de charge et de déflexion lorsqu'ils sont testés conformément à la norme ASME A112.6.1M dans toutes les positions brutes et répondent aux exigences d'espacement OSHPD pour deux ancrages par installation verticale.
Caractéristiques:
Mots-clés : Lavabo, support de lavabo, support, chasse, espace de chasse, support d'évier, évier, lavabo, support de lavabo, toilettes commerciales, support de toilettes, support de lavabo de toilettes, lavabo de toilettes, ASME, support ASME, support universel, zurn z1231, proposition 1231 , support d'évier, support de lavabo zurn, support de lavabo, support vertical, support de lavabo, supports en fonte, support d'urinoir zurn, support un, support de lavabo zurn, niveau de lavabo 2, pièces de support, évier ez, livre de codes de support zurn, fiche technique du support zurn , évier porteur, asme a112.6.1m, évier universel, installation de support d'évier, ARM CARRIER
Modèles supplémentaires disponibles : Z1231EZ-WL
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |