Publier vos produits
Z1300 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased
Zurn

Z1300 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased

3.3 sur 5 étoiles3.3(7 Avis)
Traduit par Google,

Borne d'incendie murale à vidange automatique Ecolotrol "anti-siphon" encastrée pour installation à fleur.

Conformité :

  • Approuvé par la ville de Los Angeles
  • Massachusetts MA approuvé

Caractéristiques

  • Anti-siphon, antigel, vidange automatique
  • Borne d'incendie murale encastrée pour installation encastrée
  • Raccord de tuyau 3/4" et 1" en option

Mots-clés : Commercial, Encastré, Bornes d'incendie, Bâtiments gouvernementaux, Hors gel, Immeubles de grande hauteur, Militaire, Bureau, Soins de santé, Systèmes scolaires, Établissements d'enseignement, Universités, Industrie, Restauration, Terrains, Commerce de détail, Hôtellerie, Entrée publique, Complexe sportif/Centre de loisirs, Correctionnel/Institutionnel, Développement, Civil, MasterSpec, 58867, Z1300, Z-1300, 1300, 300

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1300
  • Famille de produitsHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Groupe de produitsEncased Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 81
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service