Publier vos produits
Z1310 Ecolotrol® Wall Hydrant
Zurn

Z1310 Ecolotrol® Wall Hydrant

Traduit par Google,

Bouche d'incendie murale apparente Ecolotrol « anti-siphon » à purge automatique. Équipée d'un clapet anti-retour intégré antigel, d'un corps en bronze, de pièces internes entièrement en bronze, d'une tige de manœuvre fixe avec clapet anti-retour à compression flottant, d'un siège et d'une rondelle de siège remplaçables en bronze, et d'une entrée IP droite femelle 3/4" ou mâle 1". Face avant en acier inoxydable avec clé de manœuvre.

Conformité:

  • Approuvé par la ville de Los Angeles
  • Approuvé par le Massachusetts (MA)

Caractéristiques:

  • Anti-siphon, antigel, vidange automatique
  • Raccord de tuyau optionnel de 3/4" et 1"
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1310
  • Famille de produitsHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Groupe de produitsExposed Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord