Publier vos produits
Z1320XL Lead-Free Ecolotrol® Wall Hydrant
Zurn

Z1320XL Lead-Free Ecolotrol® Wall Hydrant

5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
Traduit par Google,

Borne d'incendie murale ZURN Z1320XL, EcolotrolTM, sans plomb, à vidange automatique et antigel, pour installation encastrée. Elle est équipée d'un clapet anti-retour intégré avec technologie anti-siphon, d'un boîtier en cuivre, de composants intérieurs entièrement en bronze avec cartouche à disque céramique longue durée 1/2 tour, d'un raccord d'entrée combiné à souder femelle 3/4" [19] et filetage mâle 3/4" [19], et d'un raccord de tuyau mâle 3/4" [19]. La borne est fournie avec un boîtier en acier inoxydable 304 avec couvercle à charnière verrouillable estampillé « WATER » et une clé de commande.

Conformité:

  • ASME A112.21.3M

Mots-clés : Borne d'incendie murale Ecolotrol, Borne d'incendie murale Ecolotrol sans plomb, Kit de réparation de borne d'incendie murale Ecolotrol, Borne d'incendie murale Zurn Ecolotrol, Borne d'incendie sans plomb

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1320xl
  • Famille de produitsHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Groupe de produitsEncased Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord