Publier vos produits
Z1332XL-EZ Lead-Free Ecolotrol® Ceramic Disc Wall Hydrant
Zurn

Z1332XL-EZ Lead-Free Ecolotrol® Ceramic Disc Wall Hydrant

Traduit par Google,

Bouche d'incendie encastrée Ecolotrol™ sans plomb, anti-siphon, pour climat tempéré/mur intérieur, à installer encastrée dans un trou carotté de 152 mm (6 po) de diamètre. Elle est équipée d'un clapet anti-retour intégré avec technologie anti-siphon, de composants internes entièrement en bronze avec cartouche à disque céramique longue durée à demi-tour, d'un raccord d'entrée combinant une entrée femelle à souder de 19 mm (3/4 po) et un raccord fileté mâle de 19 mm (3/4 po), ainsi que d'un raccord pour tuyau d'arrosage mâle de 19 mm (3/4 po). La bouche d'incendie est fournie avec un boîtier en acier inoxydable 304 à large bride et couvercle à charnière verrouillable estampillé « EAU », ainsi qu'une clé de manœuvre.

Caractéristiques:

  • Sans plomb
  • Encastré, anti-siphon, climat tempéré, vidange automatique
  • Cartouche à disque céramique à demi-tour
  • Conçu pour une installation encastrée dans un trou carotté de 15 cm (6 pouces) afin de réduire le temps d'installation et de reprise.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1332xl-ez
  • Famille de produitsHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Groupe de produitsEncased Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.94
  • Largeur (pouces)10
  • Profondeur (pouces)6.19
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord