Publier vos produits
Z1388XL Nonfreeze, Lead-Free, Draining-Type Post Hydrant with waterproofing flange
Zurn

Z1388XL Nonfreeze, Lead-Free, Draining-Type Post Hydrant with waterproofing flange

4.5 sur 5 étoiles4.5(12 Avis)
Traduit par Google,

Borne d'incendie de toit apparente, sans plomb et hors gel. Elle est dotée d'une tête en fonte Dura-coated et d'une poignée de levage verrouillable, d'un boîtier en acier galvanisé, de composants intérieurs en bronze et en acier inoxydable, d'un raccord d'entrée de 19 mm (3/4 po) avec orifice de vidange taraudé de 3 mm (1/8 po) sur le boîtier et d'un raccord de tuyau mâle de 19 mm (3/4 po). Livrée avec un manchon de support de toit en fonte Dura-coated avec large bride d'ancrage et collier de serrage.

Mots-clés : Borne d'incendie sans plomb, installation de borne d'incendie Zurn, manuel d'installation de borne d'incendie Zurn, instructions d'installation de borne d'incendie Zurn

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1388xl
  • Famille de produitsHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Groupe de produitsRoof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)54
  • Largeur (pouces)8
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)27
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie