Publier vos produits
Z1396XL Exposed, Lead-Free, Non-Freeze Yard Hydrant
Zurn

Z1396XL Exposed, Lead-Free, Non-Freeze Yard Hydrant

Traduit par Google,

Borne d'incendie apparente, sans plomb et à l'épreuve du gel. Elle est dotée d'une tête en fonte Dura-Coated et d'une poignée de levage verrouillable, d'un boîtier en acier galvanisé, de composants intérieurs en bronze et en acier inoxydable, d'un raccord d'entrée de 19 mm (3/4 po) avec orifice de drainage taraudé de 3 mm (1/8 po) sur le boîtier et d'un raccord de tuyau mâle de 19 mm (3/4 po).
Les produits Zurn « XL » sans plomb sont une gamme de produits de plomberie durables, conçus et fabriqués conformément aux lois nationales et aux réglementations locales imposant des teneurs maximales en plomb. Les produits Zurn « XL » sont fabriqués conformément à l'article 1417 de la loi fédérale SWDA.

Conformité:

  • Massachusetts MA approuvé
  • Norme NSF 372
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1396xl
  • Famille de produitsHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Groupe de produitsPost & Yard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9
  • Largeur (pouces)2.5
  • Profondeur (pouces)60.5
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)10
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie