Nettoyage ZURN Z1400-SZ1, corps en fonte à revêtement Dura avec sortie inférieure, avec bouchon conique ABS fileté étanche au gaz et à l'eau et assemblage supérieur. La série de drainage EZ1TM est conçue pour simplifier l'installation du produit et comprend un bouclier en béton pour fournir jusqu'à 1" [25] d'ajustement vertical du poteau de coulée, des cales préemballées pour la correction de l'inclinaison et un scoriated léger "Type S" intégré et autonome. couvrir avec une couverture brute pour la protection pendant le coulage du béton. Le nettoyage est conçu conformément à la norme ASME A112.36.2M.
Conformité:
Caractéristiques:
- Ingénierie intégrée comprenant un réglage post-coulage et un ensemble d'accessoires d'inclinaison
- Expédié sous forme de système complet et assemblé
- Permet d'économiser plus de 14 minutes par installation de drain
- Disponible en fonte ou en plastique
- Conçu pour résister aux environnements de construction difficiles avec une capacité de charge de 3 000 lb
- Bouchon conique et ensemble supérieur en ABS étanche au gaz et à l'eau
Mots clés : technologie EZ1, Zurn Z1400-SZ1, fonte à revêtement Dura, nettoyage du sol, sortie inférieure, bouchon conique, série de drainage, réglage après coulée, correction de l'inclinaison, couvercle scoré pour travaux légers