Publier vos produits
Z1402 Heavy-Duty Non-Adjustable Cleanout
Zurn

Z1402 Heavy-Duty Non-Adjustable Cleanout

Traduit par Google,

Nettoyage de sol non réglable ZURN Z1402 Tuf-Top avec corps en fonte Dura-Coated, avec bouchon fileté conique ABS étanche au gaz et à l'eau et couvercle et cadre robustes en fonte scorifiée ronde sécurisée.

Caractéristiques:

  • Corps en fonte Dura-Coated avec options de dessus en bronze poli, en bronze nickelé et en acier inoxydable
  • Nettoyage intensif

Mots-clés : Commercial, Sol, Nettoyage, Drainage, Bâtiments gouvernementaux, Immeubles de grande hauteur, Militaire, Bureau, Soins de santé, Systèmes scolaires, Établissements d'enseignement, Universités, Industrie, Restauration, MasterSpec, 58758, Z-1402, ZB1402, ZN1402, ZS1402, 1402, 402

Modèle(s) supplémentaire(s) disponible(s)

ZN1402-T

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1402
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsCast Iron Body
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts

Disponibilité de la région

Amérique du Nord