Publier vos produits
Z1446 Cleanout with Round Wall Access Cover
Zurn

Z1446 Cleanout with Round Wall Access Cover

Traduit par Google,

Té de nettoyage, corps en fonte Dura-End, bouchon fileté conique en ABS étanche au gaz et à l'eau et couvercle d'accès mural rond et lisse en acier inoxydable avec vis de fixation.

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1446
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsCast Iron Body
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage