Publier vos produits
Z164 12" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
Zurn

Z164 12" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate

4.9 sur 5 étoiles4.9(16 Avis)
Traduit par Google,

Drain de toit et drain de trop-plein de 12" [305 mm] de diamètre, corps en fonte DuraCoated avec pince de solin à membrane combinée/protections de gravier, double plaque de pont Top-Set® et dômes en fonte à silhouette basse.

Caractéristiques:

  • Drain combiné de 12 po
  • Assure un drainage primaire et secondaire en un seul assemblage
  • La plaque de pont permet l'installation sur le toit d'une variété de matériaux de toiture

Mots clés : toit principal combiné, drain de trop-plein, dômes à silhouette basse, plaque de pont à double dessus, fonte à revêtement Dura, pince de solin à membrane combinée, protections de gravier, plaque de pont à double dessus, dômes en fonte à silhouette basse, fonte galvanisée, protection de gravier perforée en acier inoxydable, joint de capuchon d'essai Neo-Loc

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z164
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsCombination Primary Overflow
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-04-01
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord