Publier vos produits
Z1727 5", 6" or 8" Square Top Adjustable Medium-Duty Floor Drain
Zurn

Z1727 5", 6" or 8" Square Top Adjustable Medium-Duty Floor Drain

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,

Tous les siphons de sol réglables en acier inoxydable de type 304 (CF8) avec bride d'ancrage (collier de serrage avec trous d'infiltration, lorsque spécifié) et dessus carré de 6" [153 mm] à résistance moyenne réglable verticalement avec finition satinée.

Caractéristiques:

  • Résistant à la corrosion
  • Avec bride d'ancrage et plateau réglable à finition satinée de résistance moyenne
  • Boîtier en acier inoxydable de type 316 disponible en option
  • Collier de serrage avec option de trous d'évacuation disponible
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.


Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1727
  • Famille de produitsWaste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord