Récepteur Sani-Flor léger en acier inoxydable Zurn Z1752 de 12" x 12" x 10" de profondeur, calibre 16, avec grille complète non inclinable et amovible avec ouvertures carrées de 1/2" et crépine intérieure en acier inoxydable anti-éclaboussures.
Caractéristiques:
Mots-clés : Commercial, Acier inoxydable, Éviers de sol, Drainage, Bâtiments gouvernementaux, Immeubles de grande hauteur, Militaire, Bureau, Soins de santé, Systèmes scolaires, Établissements d'enseignement, Universités, Industrie, Restauration, Drainage industriel en acier inoxydable, 59307, Z-1752, ZM1752, 1752, 752
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |