Publier vos produits
Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain

Traduit par Google,

Drain de corniche ZURN ZRB182 de 4-1/2" [114 mm] de diamètre, corps de sortie latérale en fonte Dura-Coated à 90°, dôme en bronze simple et pince de solin à membrane.

Caractéristiques:

  • Caniveau de corniche de 11,4 cm de diamètre avec sortie latérale à 90°
  • Utilisé dans les gouttières ou sur les petits toits
  • Collier de serrage en bronze ou en bronze nickelé, et dôme
Spécification
  • keywords: Z182 4.5" cornice drain, compact design with 90° outlet, Dura‑Coated cast iron, bronze or nickel bronze dome, ideal for small roofs, gutters, architectural edges, ZB182, ZN182,182,82

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z182
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsCornice
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-02-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4
  • Largeur (pouces)4.5
  • Profondeur (pouces)4.5
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)4.5
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains