Publier vos produits
Z1870 Hub Drain
Zurn

Z1870 Hub Drain

4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
Traduit par Google,

Drain de moyeu en acier inoxydable de type 304. Le drain est conforme aux normes de la FDA américaine en matière de résistance à la corrosion.

Caractéristiques:

  • Les drains de moyeu peuvent être utilisés avec ou sans paniers-filtres et sont généralement reliés à d'autres conduites de drainage.
  • Conçu pour s'adapter aux drains de tranchée, aux éviers de sol, aux drains sanitaires et aux puisards.
  • Généralement utilisé pour les déchets liquides indirects
  • Livré en standard avec une finition microbillée

Mots clés : Drain de moyeu, Drain de moyeu Zurn, Installation de drain de moyeu Zurn, Drain de moyeu en fonte Zurn, Drain de moyeu en acier inoxydable Zurn, Installation de drain de moyeu

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1870
  • Famille de produitsDrains (Wastes)
  • Groupe de produitsZ1800 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste