Publier vos produits
Z415B Body Assembly with “Type B” Strainer
Zurn

Z415B Body Assembly with “Type B” Strainer

4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)
Traduit par Google,

Drain de sol et de douche ZN415B, corps en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure, collier de serrage à membrane inversible combiné et collier réglable avec fentes d'infiltration et crépine anti-talon en bronze nickelé poli « TYPE B » pour travaux légers.

Caractéristiques:

  • Corps en fonte Dura-Coated avec dessus en bronze poli ou en bronze nickelé poli disponible
  • Permet des économies d'installation et de retouche grâce aux solutions d'entrepreneur brevetées de Zurn
  • Filtre à tamis léger en bronze nickelé poli de type B

Mots clés : Siphons de sol, Drainage, Siphon de douche, ZN415, ZS415, ZB415, ZN-415, ZS-415, ZB-415, 58789, ZB415-B, ZN415-B, ZB415, Z-415B, ZB415B, ZN415B,415B,15B

Modèle(s) supplémentaire(s) disponible(s) en téléchargement : Z415B | Z415B-90

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z415b
  • Famille de produitsFloor Drains
  • Groupe de produitsFinish Floor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-01
  • Numéro d'édition3
  • Largeur (pouces)8.38
  • Profondeur (pouces)8.38
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG015130
  • Nom ETIMDrains
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains