Publier vos produits
Z193 Vandal Proof Hooded Vent Cap
Zurn

Z193 Vandal Proof Hooded Vent Cap

4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
Traduit par Google,

Le capuchon d'aération anti-vandalisme Zurn Z193 est doté d'un corps en fonte à revêtement Dura et d'un capuchon en forme de dôme à capuchon, avec dispositif de fixation anti-vandalisme.

Caractéristiques:

  • Le capuchon anti-vandalisme empêche toute altération
  • Permet à l'air de circuler tout en empêchant la pluie de pénétrer

Mots clés : Capuchon d'aération anti-vandalisme, Installation du capuchon d'aération anti-vandalisme Zurn, Instructions pour capuchon d'aération anti-vandalisme Zurn, Capuchon d'aération anti-vandalisme, Capuchon d'aération anti-vandalisme en fonte, Capuchon d'aération anti-vandalisme compatible

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z193
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsDownspouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-11-24
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Pr_70_55_98_35
  • Description de l'Uniclass 2015Green roof drainage outlets
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains