Publier vos produits
Z.L3.M Manual Zurn One Hand Washing System, 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM, Centerset Faucet, Wrist Handles
Zurn

Z.L3.M Manual Zurn One Hand Washing System, 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM, Centerset Faucet, Wrist Handles

Traduit par Google,

Système complet de lavage manuel des mains comprenant un lavabo mural en porcelaine vitrifiée de 20" x 18" avec robinet en laiton coulé chromé poli Z81104-XL-3M avec aérateur de 0,5 gpm, crépine supérieure pleine en laiton coulé chromé Z8743-PC, siphon en P série Z8700-8B-PC et kit d'arrêt d'alimentation série Z8804-XL-LR-LK-PC.

Conformité:

Conforme aux directives américaines sur les personnes handicapées et aux exigences ANSI A117.1 lorsqu'il est installé conformément à ces exigences.

  • Dispositif de fixation - Conforme aux normes ASME A119.2 / CSA B45.1
  • Robinet - Conforme aux normes ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Caractéristiques:
• Lavabo en porcelaine vitrifiée de 508 mm x 457 mm
• Lavabo suspendu fourni avec support de fixation murale ou compatible avec les systèmes de porte-lavabos dissimulés
• Trop-plein avant
• Corps de robinet en laiton coulé chromé
• Fonctionnement du robinet à disque céramique par quart de tour
• Bec col de cygne rigide ou pivotant de 3/12 po d'axe central
• Poignées de poignet de 4 pouces
• Grille de drainage complète de qualité commerciale, siphon en P, robinets d'arrêt et kit d'alimentation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ZL3M
  • Famille de produitsWall Hung Lavatory System
  • Groupe de produitsWall Hung Lavatories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette