Publier vos produits
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
    Zurn

    Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Drain de sol et de douche Zurn Z415-BZ1, corps en fonte à revêtement Dura avec sortie inférieure, pince à membrane réversible combinée et collier réglable avec fentes d'infiltration et assemblage supérieur. La série de drainage EZ1TM est conçue pour simplifier l'installation du produit, comprenant un bouclier en béton, jusqu'à 1" [25] de réglage vertical du poteau de coulée, des cales préemballées pour la correction de l'inclinaison et un service léger intégré et autonome de « Type B », résistant aux talons. crépine avec couvercle brut pour la protection pendant le coulage du béton.

    Caractéristiques:

    • Ingénierie intégrée comprenant un réglage post-coulage et un ensemble d'accessoires d'inclinaison
    • Expédié sous forme de système complet et assemblé
    • Permet d'économiser plus de 14 minutes par installation de drain
    • Disponible en fonte ou en plastique
    • Conçu pour résister aux environnements de construction difficiles avec une capacité de charge de 3 000 lb
    • Livré en standard avec un autocollant de protection pour grille

    Mots clés : Z415, Z415B, Z415-BZ, BZ, Z415-BS, service léger, siphon de sol, drain, 833-625NR, technologie EZ1, drain de douche, corps en fonte, siphon de sol, correction d'inclinaison, sortie inférieure, pince à membrane, réglage après coulée, connexion de l'amorce du piège, fonte à revêtement époxy résistant aux acides, fonte galvanisée, adaptateur d'extension de réglage, ensemble d'anneau stabilisateur, protection du joint du siphon

    Modèles supplémentaires disponibles

    Z415-6BZ1

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z415-bz1
    • Famille de produitsFloor Drains
    • Groupe de produitsFinish Floor Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-27
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)3.5
    • Largeur (pouces)8.38
    • Profondeur (pouces)8.38
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondaireBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)16
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Code Uniclass 2015Ss_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 27 00
    • Titre OmniClassFloor Drains