Publier vos produits
Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer
Zurn

Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer

Traduit par Google,
Le siphon de sol Zurn Z415BZ avec corps en fonte permet de réaliser des économies d'installation et de reprise grâce aux solutions brevetées pour entrepreneurs de Zurn. Livré en standard avec une pince à membrane réversible et un collier réglable avec fentes d'infiltration, et une crépine de nivellement légère en bronze nickel poli. Caractéristiques et avantages * Conçu pour réduire le temps d'installation et de reprise * Corps en fonte à revêtement Dura avec sortie inférieure et dessus en bronze poli ou en bronze nickel poli disponible * Bronze nickel poli de type BZ, crépine de nivellement légère
Spécification
  • Z415BZ Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and "TYPE BZ" polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z415bz
  • Famille de produitsFloor Drains
  • Groupe de produitsFinish Floor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)8.38
  • Profondeur (pouces)8.38
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains