Système de lavabo à cuve unique Sundara® Reef fabriqué par Zurn Industries. Les toilettes doivent être montées à une hauteur standard pour se conformer aux normes d'accessibilité ANSI, UFAS, TAS et ADA. Bassin de comptoir et intégré à construire en résine à surface solide Sundara® avec trihydrate d'aluminium et autres additifs conformes aux normes CSAB45.5/Z124 et IGC 156. Le boîtier du carénage est construit en acier inoxydable de type 304 à finition satinée, de calibre 18, conçu pour un accès facile avec du matériel résistant au vandalisme. Le lavabo est fourni avec un robinet aérateur à pulvérisation de 0,5 gpm (préciser le modèle dans le capteur ou le manuel) et un distributeur de savon liquide en option (préciser le modèle), des arrêts d'alimentation quart de tour de ½", des colonnes montantes d'alimentation flexibles de 3/8", un raccord chromé de 1 ¼", et un siphon en P chromé de 1 ¼" pour un fonctionnement complet du système.
Conformité:
Caractéristiques:
Mots-clés : toilettes commerciales, système de lavage des mains, système Sundara, robinets sélectionnés, distributeurs de savon, solution de lavage des mains, système de lavabo, Sundara® Reef, lavabo, lavabo intégré, comptoir, quincaillerie anti-vandalisme, robinet aérateur par pulvérisation, distributeur de savon liquide, conforme à l'ADA. , robinet au fini chromé, support de montage, lavabo simple Sundara Reef, lavabo double Sundara Reef, lavabo mural, lavabo triple Sundara Reef
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |