Publier vos produits
Z5004 Sundara® Surf Handwashing System
Z5004 Sundara® Surf Handwashing System
Z5004 Sundara® Surf Handwashing System
    Zurn

    Z5004 Sundara® Surf Handwashing System

    Traduit par Google,

    Système de lavabo à cuvette simple Sundara® Surf fabriqué par Zurn Industries. Le lavabo doit être monté à une hauteur standard pour être conforme aux normes d'accessibilité ANSI, UFAS, TAS et ADA. Le comptoir et le lavabo intégré doivent être fabriqués en résine acrylique de qualité supérieure à surface solide Sundara® avec trihydrate d'aluminium et autres additifs et sont conformes aux normes CSA B45.5/IAPMO Z124 et IAPMO IGC 156. Le boîtier de protection est construit en acier inoxydable de type 304, calibre 18, finition satinée. Le lavabo est fourni avec un robinet aérateur à pulvérisation de 0,5 gpm (spécifiez le modèle dans le capteur ou le manuel) et un distributeur de savon liquide en option (spécifiez le modèle), des arrêts d'alimentation quart de tour ½", des colonnes montantes d'alimentation flexibles 3/8", une pièce de raccordement chromée 1 ½" et un siphon en P chromé 1 ½" pour un fonctionnement complet du système.

    Caractéristiques:

    • Surface solide conçue par Sundara®
    • Disponible en plusieurs couleurs
    • Options de savon et de robinet assorties
    • Capot en acier inoxydable, résistant au vandalisme et facile à installer
    • Conception de bassin anti-éclaboussures
    • Trou de savon intégré côté gauche ou droit
    • Les commandes Zurn One comprennent tous les composants requis pour l'installation et le siphon P de la série Z8700 ainsi que les arrêts d'alimentation de la série Z8802 avec des alimentations flexibles de 16 pouces
    • Doté d'un robinet avec finition chromée, d'un distributeur de savon et d'une grille de drainage. Sélectionnez le produit disponible dans d'autres finitions
    • Fourni avec support de montage et support mural avec le matériel nécessaire pour faciliter l'installation
    • Débordement intégral

    Mots clés : Lavage des mains à double vasque Sundara Surf, toilettes commerciales, conceptions de vasques sans soudure, robinets sélectionnés, distributeurs de savon, système de lavabo à double vasque, vasque à poser et intégrée, carénage en acier inoxydable, résistant au vandalisme, surface solide conçue, conception de vasque anti-éclaboussures, siphon en P, support de montage, support mural, boîtier de carénage,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z5004
    • Famille de produitsHandwashing Systems
    • Groupe de produitsSundara Wall Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basin systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord