Publier vos produits
Z625 Adjustable Isolation Deck Drain
Zurn

Z625 Adjustable Isolation Deck Drain

Traduit par Google,

Drain de pont à isolation réglable ZURN ZN625, corps supérieur et inférieur en fonte Dura-Coated, colliers de serrage supérieurs et inférieurs, joint flexible en néoprène, mamelon d'isolation et crépine réglable en bronze nickelé de 6" [152 mm] de diamètre.

Caractéristiques:

  • Corps supérieur et inférieur en fonte revêtue Dura-Coated avec dessus en bronze poli ou en bronze nickelé poli disponible
  • Joint flexible en néoprène
  • Raccord d'isolement et crépine réglable en bronze nickelé de 6 pouces de diamètre
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z625
  • Famille de produitsWaste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains