Publier vos produits
Z664 Linear Trench Drain
Zurn

Z664 Linear Trench Drain

Traduit par Google,

Siphon de tranchée modulaire ZURN Z664 de 152 mm de large, section en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure et crépine secondaire. Les modules de sortie et d'extension de 305 mm de long sont équipés d'un bac d'infiltration intégré et d'une grille amovible robuste à fentes anti-talon.

Caractéristiques:

  • Corps en fonte Dura-Coated avec dessus en fonte, en bronze poli ou en bronze nickelé poli disponible

Mots-clés : Quais de chargement, Industrie, Usine de transformation, Restauration, Caniveaux en fonte, Drainage linéaire (caniveaux), Bâtiments gouvernementaux, Commerces, Immeubles de grande hauteur, Militaire, Bureaux, Soins de santé, Systèmes scolaires, Établissements d'enseignement, Universités, Transports, Civil, 59249, Z-664, ZB664, ZN664,664,64

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z664
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsTrench Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)6
  • Profondeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)35
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCDrain covers
  • Code UNSPSC40141739
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains