Publier vos produits
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
    Zurn

    Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser

    Traduit par Google,

    Distributeur de savon à capteur chromé conforme à l'ADA, adaptateur secteur CA, pour rénovation et nouvelle construction.

    Caractéristiques:

    • Pompe interne longue durée
    • Savon liquide pour les mains (vendu séparément)
    • Plage de viscosité du savon de 100 à 3 800 cps
    • 0,5 ml distribué par activation
    • Conteneur de savon rechargeable de 1000 ml
    • Distance de détection de 4 ± 1/16 po
    • Complète le robinet Z6950-XL

    Mots-clés : Distributeur de savon, Distributeur de savon à capteur, Distributeur de savon à capteur mural, Distributeur de savon à capteur pour évier de cuisine, Distributeur de savon à capteur pour salle de bain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z6950-sd
    • Famille de produitsSoap Dispenser - Sensor
    • Groupe de produitsDeck Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers