Publier vos produits
Z6957-XL Wall-Mounted Battery Powered Sensor Faucet
Z6957-XL Wall-Mounted Battery Powered Sensor Faucet
Z6957-XL Wall-Mounted Battery Powered Sensor Faucet
    Zurn

    Z6957-XL Wall-Mounted Battery Powered Sensor Faucet

    Traduit par Google,

    Le robinet Nachi présente un design épuré et simple qui peut être associé à un distributeur de savon Nachi assorti pour un lavage des mains automatique et convivial. Robinet à capteur chromé, alimenté par batterie et conforme aux normes ADA, pour rénovation et nouvelle construction.

    Conformité:

    • Approuvé par la ville de Los Angeles
    • Approuvé par le MassachusettsMA
    • ASME A112.18.1 / CSA B125.1
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B125.1
    • Répertorié cUPC
    • répertorié IPC
    • Répertorié par le NPCC
    • WatersenseLabeled
    • Certifié CEC

    Caractéristiques:

    • Détection d'occupant Capteur de proximité de type convergence infrarouge Fonction de temporisation de 30 secondes
    • Module de bec verseur Laiton moulé chromé standard Trois finitions alternatives
    • Comprend également un filtre en ligne, 4 piles « AA » et un adaptateur mural secteur

    Mots-clés : robinet mural à capteur alimenté par batterie, robinet mural à capteur, robinet à capteur à batterie, robinet mural pour lavabo, robinet à capteur alimenté par batterie, Z69

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z6957-xl
    • Famille de produitsLavatory Faucet - Sensor
    • Groupe de produitsWall Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord