Publier vos produits
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
    Zurn

    Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles

    Traduit par Google,

    Corps de robinet en laiton moulé chromé poli avec tiges intégrées, cartouches à disque céramique quart de tour et bec moulé intégré de 10,2 cm (4 po). L'appareil est équipé d'un aérateur à compensation de pression de 8,3 L (2,2 GPM) (conforme à la norme ANSI A112.18.1 relative au débit), de poignées à lame métallique anti-vandalisme de 10,2 cm (4 po), du matériel de montage et d'écrous de serrage NPSM de 1,27 cm (1/2 po) pour colonnes montantes de lavabo standard. Zurn Lead Free Products (-XL) propose une gamme de robinets et accessoires en laiton durables et de haute qualité, conçus et fabriqués conformément à l'article 1417 de la loi sur la salubrité de l'eau potable (SDWA), qui impose une teneur moyenne pondérée en plomb ne dépassant pas 0,25 % de la surface mouillée.

    Conformité:

    • Massachusetts MA approuvé
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • Norme NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • répertorié IPC
    • Répertorié par le NPCC
    • Certifié CEC

    Caractéristiques:

    • Cartouche à disque en céramique quart de tour robuste
    • Corps en laiton moulé chromé avec tige intégrée
    • Poignées métalliques à code couleur résistantes au vandalisme de 2-1/2 po
    Mots-clés : Robinet de lavabo, Robinet manuel, Auqa Spec, Zurn Aqua Spec, Robinet manuel Zurn

      Spécifications techniques
      • Réference unique.zurn-z81104-xl
      • Famille de produitsAquaSpec Faucet - Manual
      • Groupe de produitsDeck Mount
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2018-04-10
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Conçu enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Nom UNSPSCTable lamp fixture
      • Code UNSPSC39111510
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
      • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
      • Numéro OmniClass23-31 11 00
      • Titre OmniClassFaucets